Material: Messing vernickelt Umgebungstemperatur: -20...80°C Druckbereich:18 Bar


CAD


CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31447

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
15,0113,5112,38

Hersteller-Nummer20B000038Z
MaterialMessing vernickelt
Durchmesser [mm]6
AnschlussG3/8
Länge [mm]59
Breite [mm]21
Höhe [mm]21
Gewicht [kg]0,064

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn