CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31767

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
9,258,337,63

Hersteller-Nummer154232828
MaterialMessing/vernickelt
Anschluss A1/4; G1/4
Durchflussmenge-18...70°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur-0.9...18 bar
Länge [mm]23
Breite [mm]17
Höhe [mm]19,63
Gewicht [kg]0,021

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn