CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31779

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
1,391,251,15

Hersteller-Nummer150201818
MaterialMessing/vernickelt
Anschluss R1/8, R1/8
Durchflussmenge-18...70°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur-0.9...18 bar
Länge [mm]19,5
Breite [mm]12
Höhe [mm]13,86
Gewicht [kg]0,009

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn