Material: Messing vernickelt Umgebungstemperatur: -20...80°C Druckbereich:18 Bar


CAD


CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31837

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
36,6833,0130,26

Hersteller-Nummer10K511028
MaterialMessing vernickelt
Durchmesser [mm]8,5
AnschlussG1/4A, 10mm
Länge [mm]40
Breite [mm]36,5
Höhe [mm]19,6
Gewicht [kg]0,128

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn