Material: Messing vernickelt Umgebungstemperatur: -20...80°C Druckbereich:18 Bar


CAD


CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31847

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
15,5413,9912,82

Hersteller-Nummer10A710818
MaterialMessing vernickelt
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/8; 8mm
Länge [mm]51
Breite [mm]31
Höhe [mm]16
Gewicht [kg]0,034

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn