Material: Messing vernickelt Umgebungstemperatur: -20...80°C Druckbereich:18 Bar


CAD


CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31848

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
14,613,1412,05

Hersteller-Nummer10A710628
MaterialMessing vernickelt
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4; 6mm
Länge [mm]52
Breite [mm]33,5
Höhe [mm]19
Gewicht [kg]0,046

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn