CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31890

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
113,14101,8393,34

Hersteller-Nummer101GA3838
MaterialMessing vernickelt
Anschluss R3/8; Rc3/8; Rc1/8
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur18 bar
Länge [mm]42,4
Breite [mm]56,7
Höhe [mm]24
Gewicht [kg]0,123

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn