CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-31891

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
87,678,8472,27

Hersteller-Nummer101GA2828
MaterialMessing vernickelt
Anschluss R1/4; Rc1/4; Rc1/8
Durchflussmenge-20...80°C
Druckbereich -
Umgebungstemperatur18 bar
Länge [mm]36
Breite [mm]48,9
Höhe [mm]19
Gewicht [kg]0,074

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn