CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-32057

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
78,9671,0665,14

Hersteller-Nummer04057200
Durchmesser [mm]-
AnschlussG1/4
Druckbereich0...7 bar
Umgebungstemperatur-10…+70°C
Spannung-
MaterialMessing/vernickelt
Länge [mm]46
Breite [mm]17
Höhe [mm]15,5
Gewicht [kg]0,035

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn