Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Version 1KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3.

Die Passfeder liegt der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
2) Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.
3) Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: BB17-1K-K

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
52,6749,5648,0246,4744,9243,37

d [mm]17
D [mm]40
D1 [mm] 36,1
B [mm]12
r [mm] 0,6
b2JS10 [mm]5
t1 [mm]1,9
t2 [mm]1,2
Passfeder Innenring
b x h x l [mm]
5 x 3 x 12
Drehmoment [Nm]43
Schleppmoment [Nm]0,010
max. Überholdrehzahl
Innenring [min-1]
3500
max. Überholdrehzahl
Außenring [min-1]
1900
Tragzahlen
radial dyn. C [N]
7000
Tragzahlen
radial stat. C0 [N]
3700
Gewicht [g]80

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn