Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe ohne Passfedernuten. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

2) Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: BB40

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
58,9655,553,7652,0350,348,57

d [mm]40
D [mm]80
D1 [mm] 71,0
B [mm] 22 2)
r [mm] 1,1
Drehmoment [Nm] 260
Schleppmoment [Nm] 0,040
max. Überholdrehzahl
Innenring [min-1]
1800
max. Überholdrehzahl
Außenring [min-1]
900
Tragzahlen
radial dyn. C [N]
14500
Tragzahlen
radial stat. C0 [N]
11700
Gewicht [g]400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn