Werkstoff: Stahl.

Passende Adapter für verschiedene Motorvarianten und Flanschtypen. Schrauben zur Befestigung des Flansches an der Kompaktlinearachse sind im Lieferumfang enthalten.
Zur Auswahl kann die Auswahltabelle auf den Katalogseiten verwendet werden.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: GK-H10

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
36,7835,6734,5533,4432,33

FlanschtypPC Ø46
Motor-TypServomotor
passende
Linearachse
GKS2650 / GKS3060
Gewicht [kg] 0,1

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn