Die Linearachse GKS ermöglicht die Montage einer seitlich angebrachten Sensorschiene, auf der drei Endschalter flexibel positioniert werden können.

Angaben zur Sensorik:

- Lieferumfang: Sensorschiene und 3 Sensoren.
- Marke: Panasonic.
- Typ: PM-F25.
- Spannung: 5~24V DC ± 10% (mit P-P-Restwelligkeit unter 10%).
- Stromverbrauch: unter 15mA.
- Lichtschrankensensor: Typ NPN.

Ausgangsstatus:
Schwarz: EIN, wenn Licht empfangen wird.
Weiß: EIN, wenn das Licht blockiert wird.

Reaktionszeit:
Bei Lichtempfang weniger als 20 µs.
Bei Lichtunterbrechung max. 80µs (Ansprechfrequenz über 3kHz).

Installationshinweise sowie ein Schaltbild der Sensorik siehe Betriebsanleitung der Linearachse GKS.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: GK2650-210-SP

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
75,3673,0870,7968,5166,23

passende
Linearachse
GKS2650-210-12N-P2
Gewicht [kg] 0,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn