Die Linearachse GKS ermöglicht die Montage einer seitlich angebrachten Sensorschiene, auf der drei Endschalter flexibel positioniert werden können.
Angaben zur Sensorik:
- Lieferumfang: Sensorschiene und 3 Sensoren.
- Marke: Panasonic.
- Typ: PM-F25.
- Spannung: 5~24V DC ± 10% (mit P-P-Restwelligkeit unter 10%).
- Stromverbrauch: unter 15mA.
- Lichtschrankensensor: Typ NPN.
Ausgangsstatus:
Schwarz: EIN, wenn Licht empfangen wird.
Weiß: EIN, wenn das Licht blockiert wird.
Reaktionszeit:
Bei Lichtempfang weniger als 20 µs.
Bei Lichtunterbrechung max. 80µs (Ansprechfrequenz über 3kHz).
Installationshinweise sowie ein Schaltbild der Sensorik siehe Betriebsanleitung der Linearachse GKS.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: GK3060-200-SP
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
75,36 | 73,08 | 70,79 | 68,51 | 66,23 |