Werkstoff: Stahl.

Die Kompaktlinearachse GKS 3060 ist ein flexibel einsetzbares Positioniermodul mit Stahlprofil. Der Vorschub erfolgt über eine im Antriebsflansch gelagerte Kugelumlaufspindel. Durch die Kugelumlaufführung des Schlittens und die darin integrierte Kugelgewindemutter erreicht die Linearachse sehr hohe Nennlasten und hohe Steifigkeit bei minimalen Reibungs- und Leerlaufmomenten.

Verfahrweg: 50mm bis 500mm.
Schienenlänge L: 150mm bis 600mm.
Wiederholgenauigkeit: ±5µm.
Positioniergenauigkeit: 60µm bis 100µm.
Zulässige Geschwindigkeit: max. 250mm/s.*
Temperaturbereich: +0°C bis +70°C.

Hinweis:
Weitere Ausführungen in Stahl und Alluminium sowie Achsen mit höherer Genauigkeitsklasse und Motor auf Anfrage.

*Die zulässige Geschwindigkeit ist abhängig vom Motortyp. (Schrittmotor max. 100 mm/s / Servomotor max. 250 mm/s).
** Die gekennzeichneten Anbauteile liegen 0,8 mm höher als die Auflagefläche der Achse (Maß L).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: GKS3060-500-12N-P5

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
608,48590,04571,6553,16534,73

Steigung [mm]5
Hub [mm]500
D+0,01/+0,03 [mm]28
dH7 [mm]5
L [mm]600
L1 [mm] 672,5
n [Stk]6
k [Stk]6
P1 [mm]50
Gewicht [kg] 4,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn