Werkstoff: Naben und Verbindungsrohr aus Aluminium. Zahnkranz aus Elastomer, Shorehärte 98 A, rot.

  • Spielfreie, steckbare Verbindungswelle.
  • Schwingungsdämpfend, ideal zur Verbindung von Getriebewellen.
  • Hoher Ausgleich von Wellenversatz.
  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage / Demontage ohne Ausbau anderer Aggregate.

Temperaturbereich -30°C bis +100°C. Ersatz-Zahnkränze siehe Tabelle, letzte Spalte. Länge: Bei jeder Größe ist die Länge in einem weiten Bereich frei wählbar. Bohrungen: Bei jeder Größe ist die rechte und linke Bohrung in einem weiten Bereich frei wählbar. Passfedernuten gegen Mehrpreis. Lieferzeit: In der Regel nur 7 Arbeitstage. Bestellangaben: Typ, Größe - Gesamtlänge LA - Bohrung / Bohrung - Drehzahl. Artikelnummer: Die Artikelnummer wird entsprechend der gewünschten Abmessungen erstellt: Bitte beachten: Diese individuell konfigurierbaren Artikel können leider nicht im Webshop bestellt werden. Bitte wenden Sie sich an eine MÄDLER Niederlassung. Die Preise in der Tabelle gelten nur für Rechnungslegung innerhalb Deutschlands. * Für die Dimensionierung müssen auch die max. Drehmomente des Zahnkranzes und der Klemmnaben berücksichtigt werden. Siehe PDF-Katalogseiten. ** Standardbohrungen zur Auswahl siehe PDF-Katalogseiten. Sonder-Bohrungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Artikelnr.: RNW14-0000-00-00-0000

Typ, GrößeRNW 14
Basispreis [€]74,28
Zusatzpreis [€ pro Meter]26,25
Drehmoment TK Nenn * [Nm]12,5
Länge LAwählbar [mm]102 - 3000
Bohrungen wählbar ** [mm]4 - 14
DH [mm]30
DR [mm]30
Störkreis-Ø [mm]34
l1 [mm]11
lW [mm]8
lZK [mm]17,5
Gewicht ohne Rohr [kg]0,08
Gewicht Rohr [kg/m]1,10
Ersatz-Zahnkranz [Artikel-Nr.]60519814

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn