Werkstoff: Naben und Verbindungsrohr aus Aluminium. Zahnkranz aus
Elastomer, Shorehärte 98 A, rot.
-
Spielfreie, steckbare Verbindungswelle.
-
Schwingungsdämpfend, ideal zur Verbindung von Getriebewellen.
-
Hoher Ausgleich von Wellenversatz.
-
Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste
Montage / Demontage ohne Ausbau anderer Aggregate.
Temperaturbereich -30°C bis +100°C. Ersatz-Zahnkränze siehe Tabelle,
letzte Spalte.
Länge: Bei jeder Größe ist die Länge in einem
weiten Bereich frei wählbar.
Bohrungen: Bei jeder Größe ist
die rechte und linke Bohrung in einem weiten Bereich frei wählbar.
Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Artikelnummer:
Die Artikelnummer wird entsprechend der gewünschten Abmessung erstellt:
Bestellangaben:
Typ, Größe - Gesamtlänge LA - Bohrung / Bohrung - Drehzahl.
Bitte beachten: Diese individuell konfigurierbaren Artikel
können leider nicht im Webshop bestellt werden. Bitte wenden Sie sich an
eine MÄDLER Niederlassung. * Für die Dimensionierung müssen auch
die max. Drehmomente des Zahnkranzes und der Klemmnaben berücksichtigt
werden. Siehe PDF-Katalogseiten. ** Standardbohrungen zur Auswahl siehe
PDF-Katalogseiten. Sonder-Bohrungen auf Anfrage.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: kurzfristig Lieferbar
Artikelnr.: RNW19-0000-00-00-0000
Staffelpreis in pro STK:
RNW 19 |
17 |
133 - 3000 |
8 - 20 |
40 |
35 |
46 |
25 |
19,5 |
33 |
0,30 |
1,32 |
60519819 |