Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13).

Bis Innen-Ø 9mm gefettet mit Spezialschmiermittel SRL für Feingeräte.

Ab Innen-Ø 10mm gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.

• Edelstahl-Kugellager in hoher Qualität, in Standard-Bauform.

• Für hohe Drehzahlen geeignet.

• Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden, blauen NBR Gummi-Dichtscheiben 2RS.

Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen auf Anfrage.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: SS-61801-ZZ-MAE

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,462,322,172,011,841,71,551,43

d [mm]12
D [mm]21
B [mm]5
Ausführungbeidseitig Deckscheiben
SchmiermittelFM 222
Tragzahl dyn. C [kN]1,5
Tragzahl stat. C0 [kN]0,8
Grenz-Drehzahl [min-1]18.500
Gewicht [g] 6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn