Diese Klemmkörper-Freiläufe ohne eigene Lagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder als Überholkupplung einsetzbar. Sie ermöglichen eine kompakte Konstruktion und werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut. Der Anwender hat beim Einbau auf eine einwandfreie Lagerung, Schmierung und Abdichtung zu achten. Radialkräfte sind nicht zulässig. Die Nennmaße d x D entsprechen den Abmessungen der Kugellagerreihe 63, außer TFS 12. Mit Passfedernut am Innenring und beidseitig mit zwei radialen, stirnseitigen Nuten am Außenring.

Passfedernut: Die Passfedernut ist bis Durchmesser d=12mm nach DIN 6885-1. Darüber nach DIN 6885-3.

Einbau: Für das Lager und den Freilauf sind die gleichen Einbautoleranzen vorzusehen. Empfohlene Gehäusetoleranz H7. Für die Welle h7. Wenn beim Freilauf TFS die Toleranz des Gehäuse-Innen-durchmessers K6 beträgt, sind an den stirnseitigen Nuten des Freilaufs keine Passfedern erforderlich. Beim Einbau muss auf die korrekte Drehrichtung geachtet werden. Die Drehrichtung wird durch einen Markierungspfeil auf dem Freilauf angegeben.

Schmierung: Ölschmierung, siehe Zusätzliche Informationen. Öle oder andere Schmiermittel, die EP-Additive enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

Temperaturbereich: ca. -10°C bis + 50°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: TFS40

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
223,68215,7207,71199,73

dH7 [mm]40
D [mm]90
B [mm]33
d1 [mm] 54,5
D1 [mm] 78
E [mm] 1,8
r1 [mm] 1,0
b [mm] 12
t [mm] 2,2
b1 [mm] 12
t1 [mm] 4,1
Drehmoment [Nm] 607
Schleppmoment [Nm] 0,46
max. Überholdrehzahl
Innenring [min-1]
1300
max. Überholdrehzahl
Außenring [min-1]
650
Gewicht [g] 1050

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn