Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Ab Zähnezahl 57 mit angeschweißter Nabe. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,8 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10080800   824,020,901361212
10080900   926,623,391561217
10081000   1029,225,891781221
10081100   1131,728,391881325
10081200   1234,230,912081333
10081300   1336,733,422381343
10081400   1439,235,952581353
10081500   1541,738,482881366
10081600   1644,341,013081481
10081700   1746,843,533081483
10081800   1849,346,073081488
10081900   1951,948,613081493
10082000   2054,451,143081497
10082100   2157,053,6835814122
10082200   2259,556,2135814127
10082300   2362,058,7535814133
10082400   2464,661,2935814138
10082500   2567,563,8335814141
10082600   2669,566,37401016189
10082700   2772,268,91401016193
10082800   2874,871,45401016202
10082900   2977,373,99401016204
10083000   3079,876,53401016215
10083100   3182,479,08401016210
10083200   3284,981,61401016220
10083300   3387,584,16401016224
10083400   3490,086,70401016230
10083500   3592,589,25401016236
10083600   3695,091,79401016245
10083700   3797,694,33401016253
10083800   38100,296,88401016267
10083900   39102,799,42401016270
10084000   40105,3101,97401016283
10084500   45118,0114,69601220575
10084800   48125,6122,32601220605
10085000   50130,7127,41601220625
10085700   57148,6145,22801420990
10086000   60156,2152,858016341535
10087600   76197,7193,598020251415


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn