Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4301 (V2A. Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%. Artikel 10399004 wird mit Nietbolzen geliefert.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
10099804   05 B-18,0 x 3,0-1,4
10199004   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/324
10399004   08312,7 x 4,881/2 x 3/164
10599004   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1610
10699004   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/815
10799004   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1625
10899004   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02 mm81
10999004   20 B-1 31,75 x 19,561 1/4 x 3/4145


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn