Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Aus- führungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
10181010
1010B34,030,82242231,4M30,050
10181011
1011B34,030,82242241,8M30,060
10181012
1012B34,030,82262241,8M40,066
10181014
1014B34,030,82292252,3M40,068
10181110
1110A37,033,80242531,4M30,084
10181112
1112B37,033,80262541,8M30,071
10181114
1114B37,033,80292552,3M40,144
10181115
1115B37,033,80302552,3M40,088
10181116
1116B37,033,80312552,3M40,087
10181210
1210A40,036,80252531,4M30,095
10181212
1212B40,036,80262541,8M40,102
10181214
1214B40,036,80292552,3M40,108
10181215
1215B40,036,80302552,3M40,110
10181216
1216B40,036,80312552,3M40,097
10181310
1310A43,039,80282531,4M30,130
10181312
1312A43,039,80282541,8M30,115
10181314
1314A43,039,80292552,3M40,116
10181315
1315A43,039,80302552,3M40,110
10181316
1316B43,039,80312552,8M80,117
10181318
1318B43,039,80352562,8M50,121
10181412
1412A46,342,80312541,8M30,140
10181414
1414A46,342,80312552,3M40,144
10181415
1415A46,342,80312552,3M40,140
10181416
1416A46,342,80312552,3M40,134
10181418
1418B46,342,80352562,8M50,136
10181419
1419B46,342,80352562,8M50,142
10181512
1512A49,345,81342541,8M30,173
10181514
1514A49,345,81342552,3M40,174
10181515
1515A49,345,81342552,3M40,170
10181516
1516A49,345,81342552,3M40,155
10181518
1518A49,345,81342562,8M50,145
10181519
1519A49,345,81352562,8M50,148
10181520
1520A49,345,81362562,8M50,142
10181522
1522B49,345,81382562,8M50,146
10181524
1524B49,345,81422583,3M60,168
10181525
1525B49,345,81422583,3M60,160
10181612
1612A52,348,82372841,8M30,230
10181614
1614A52,348,82372852,3M40,220
10181615
1615A52,348,82372852,3M40,228
10181616
1616A52,348,82372852,3M40,211
10181618
1618A52,348,82372862,8M50,212
10181619
1619A52,348,82372862,8M50,192
10181620
1620A52,348,82372862,8M50,188
10181622
1622A52,348,82372862,8M50,169
10181624
1624B52,348,82422883,3M60,193
10181625
1625B52,348,82422883,3M60,202
10181712
1712A55,351,83402841,8M30,280
10181714
1714A55,351,83402852,3M40,274
10181715
1715A55,351,83402852,3M40,258
10181716
1716A55,351,83402852,3M40,266
10181718
1718A55,351,83402862,8M50,240
10181719
1719A55,351,83402862,8M50,230
10181720
1720A55,351,83402862,8M50,238
10181722
1722A55,351,83402862,8M50,210
10181724
1724A55,351,83402883,3M60,262
10181725
1725A55,351,83422883,3M60,256
10181812
1812A58,354,85432883,3M30,315
10181814
1814A58,354,85432852,3M40,286
10181815
1815A58,354,85432852,3M40,304
10181816
1816A58,354,85432852,3M40,310
10181818
1818A58,354,85432862,8M50,283
10181819
1819A58,354,85432862,8M50,252
10181820
1820A58,354,85432862,8M50,282
10181822
1822A58,354,85432862,8M50,254
10181824
1824A58,354,85432883,3M60,252
10181825
1825A58,354,85432883,3M60,242
10181912
1912A61,357,87452841,8M40,304
10181914
1914A61,357,87452852,3M40,286
10181915
1915A61,357,87452852,3M40,350
10181916
1916A61,357,87452852,3M40,329
10181918
1918A61,357,87452862,8M50,317
10181919
1919A61,357,87452862,8M50,310
10181920
1920A61,357,87452862,8M50,318
10181922
1922A61,357,87452862,8M50,310
10181924
1924A61,357,87452883,3M60,268
10181925
1925A61,357,87452883,3M60,276
10182012
2012A64,360,89462841,8M30,373
10182014
2014A64,360,89462852,3M40,306
10182015
2015A64,360,89462852,3M40,357
10182016
2016A64,360,89462852,3M40,351
10182018
2018A64,360,89462862,8M50,340
10182019
2019A64,360,89462862,8M50,332
10182020
2020A64,360,89462862,8M50,340
10182022
2022A64,360,89462862,8M50,311
10182024
2024A64,360,89462883,3M60,308
10182025
2025A64,360,89462883,3M60,300
10182115
2115A68,063,91482852,3M40,408
10182116
2116A68,063,91482852,3M40,389
10182118
2118A68,063,91482862,8M50,379
10182119
2119A68,063,91482862,8M50,373
10182120
2120A68,063,91482862,8M50,380
10182122
2122A68,063,91482862,8M50,363
10182124
2124A68,063,91482883,3M60,348
10182125
2125A68,063,91482883,3M60,340
10182215
2215A71,066,93502852,3M40,437
10182216
2216A71,066,93502852,4M4 0,428
10182218
2218A71,066,93502862,8M50,419
10182219
2219A71,066,93502862,8M50,412
10182220
2220A71,066,93502862,8M50,424
10182222
2222A71,066,93502862,8M50,470
10182224
2224A71,066,93502883,3M60,384
10182225
2225A71,066,93502883,3M60,382
10182315
2315A73,569,95522852,3M40,473
10182316
2316A73,569,95522852,3M40,471
10182318
2318A73,569,95522862,8M50,458
10182319
2319A73,569,95522862,8M50,448
10182320
2320A73,569,95522862,8M50,464
10182322
2322A73,569,95522862,8M50,430
10182324
2324A73,569,95522883,3M60,412
10182325
2325A73,569,95522883,3M60,420
10182416
2416A77,072,97542852,3M40,510
10182418
2418A77,072,97542862,8M50,501
10182419
2419A77,072,97542862,8M50,496
10182420
2420A77,072,97542862,8M50,508
10182422
2422A77,072,97542862,8M50,476
10182424
2424A77,072,97542883,3M60,452
10182425
2425A77,072,97542883,3M60,466
10182430
2430A77,072,97542883,3M60,422
10182516
2516A80,076,00572852,3M40,575
10182518
2518A80,076,00572862,8M50,555
10182519
2519A80,076,00572862,8M50,551
10182520
2520A80,076,00572862,8M50,568
10182522
2522A80,076,00572862,8M50,550
10182524
2524A80,076,00572883,3M60,513
10182525
2525A80,076,00572883,3M60,524
10182530
2530A80,076,00572883,3M60,478
10183020
3020A94,791,12603062,8M50,746
10183022
3022A94,791,12603062,8M50,695
10183024
3024A94,791,12603083,3M60,674
10183025
3025A94,791,12603083,3M60,704
10183028
3028A94,791,12603083,3M60,638
10183030
3030A94,791,12603083,3M60,656


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn