|
Einfach-Rollenketten Standard
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle
Ketten-Stähle. Hochwertige Einfach-Rollenketten, vorgereckt nach DIN.
Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Die angegebene
Bruchkraft [...]
|
|
Norgren® Sammelgrundplatten für 2 x 3/2-, 5/2-, 5/3-Ventile
S ammelgrundplatten - erhältlich für 2 x 3/2-, 5/2-, 5/3-Ventile Max. Betriebsdruck: 10 bar (145 psi) Material: Grundplatten: Aluminium Umgebungs-/Medientemperatur: -10 … +50°C (+14... +122°F) Um das [...]
|
|