Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Für rostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
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
Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h5
[mm]
G
[mm]
d4
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[g]
10199351   einseitig06 B-19,5259,513,53,517,71,28,665,6
10599351   einseitig08 B-112,713,017,94,323,21,611,4311
10699351   einseitig10 B-115,87516,521,95,529,51,713,4121
10799351   einseitig12 B-119,0521,026,66,633,81,815,7530
10899351   einseitig16 B-125,423,031,86,646,22,825,5889


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn