Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Kettenstähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung.

Selbstschmierende Einfach-Rollenketten in Premiumqualität, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10º bis +60ºC. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10176000LN
06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,38,90,39
10576000LN
08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,917,80,70
10676000LN
10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,122,20,95
10776000LN
12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,628,91,25
10876000LN
16 B-125,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,888,2836,15,460,02,70
10976000LN
20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,195,03,85
11076000LN
24 B-138,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,4014,6353,46,6160,07,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn