Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser. Fertigbohrung H7 -Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge ZähnezahlBohrungH7
[mm]
Aus- führungda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
KH9
[mm]
T2
[mm]
MGewicht
[kg]
10681015   1015A57,551,37352552,3M40,202
10681016   1016A57,551,37352552,3M40,200
10681018   1018A57,551,37352562,8M50,202
10681019   1019A57,551,37352562,8M50,186
10681020   1020A57,551,37352562,8M50,184
10681024   1024B57,551,37422583,3M60,200
10681115   1115A63,056,34373052,3M40,279
10681116   1116A63,056,34373052,3M40,274
10681118   1118A63,056,34373062,8M50,261
10681119   1119A63,056,34373062,8M50,256
10681120   1120A63,056,34373062,8M50,260
10681124   1124B63,056,34423083,3M60,200
10681125   1125B63,056,34423083,3M60,280
10681128   1128B63,056,34453083,3M60,229
10681130   1130B63,056,34453083,3M60,208
10681215   1215A68,061,34423052,3M40,366
10681216   1216A68,061,34423052,3M40,351
10681218   1218A68,061,34423062,8M50,342
10681219   1219A68,061,34423062,8M50,332
10681220   1220A68,061,34423062,8M50,344
10681222   1222A68,061,34423062,8M50,310
10681224   1224A68,061,34423083,3M60,228
10681225   1225A68,061,34443083,3M60,300
10681228   1228B68,061,34473083,3M60,273
10681230   1230B68,061,34493083,3M60,322
10681232   1232B68,061,345130103,3M80,300
10681315   1315A73,066,32473052,3M40,452
10681316   1316A73,066,32473052,3M40,452
10681318   1318A73,066,32473062,8M50,450
10681319   1319A73,066,32473062,8M50,421
10681320   1320A73,066,32473062,8M50,436
10681322   1322A73,066,32473062,8M50,398
10681324   1324A73,066,32473083,3M60,384
10681325   1325A73,066,32473083,3M60,380
10681328   1328A73,066,32473083,3M60,345
10681330   1330A73,066,32493083,3M60,340
10681332   1332A73,066,325130103,3M80,338
10681415   1415A78,071,34523052,3M40,552
10681416   1416A78,071,34523052,3M40,545
10681418   1418A78,071,34523062,8M50,529
10681419   1419A78,071,34523062,8M50,526
10681420   1420A78,071,34523062,8M50,534
10681425   1425A78,071,34523083,3M60,480
10681428   1428A78,071,34523083,3M60,444
10681430   1430A78,071,34523083,3M60,436
10681432   1432A78,071,345230103,3M80,394
10681519   1519A83,076,36573062,8M50,632
10681520   1520A83,076,36573062,8M50,646
10681522   1522A83,076,36573062,8M50,610
10681524   1524A83,076,36573083,3M60,606
10681525   1525A83,076,36573083,3M60,588
10681528   1528A83,076,36573083,3M60,549
10681530   1530A83,076,36573083,3M60,550
10681532   1532A83,076,36573083,3M60,501
10681535   1535A83,076,365730103,3M80,486
10681619   1619A88,081,37603062,8M50,714
10681620   1620A88,081,37603062,8M50,742
10681622   1622A88,081,37603062,8M50,696
10681624   1624A88,081,37603083,3M60,708
10681625   1625A88,081,37603083,3M60,688
10681628   1628A88,081,37603083,3M60,634
10681630   1630A88,081,37603083,3M60,646
10681632   1632A88,081,376030103,3M80,589
10681635   1635A88,081,376030103,3M80,578
10681638   1638A88,081,376030103,3M80,514
10681719   1719A93,086,39603062,8M50,752
10681720   1720A93,086,39603062,8M50,784
10681722   1722A93,086,39603062,8M50,738
10681724   1724A93,086,39603083,3M60,721
10681725   1725A93,086,39603083,3M60,738
10681728   1728A93,086,39603083,3M60,672
10681730   1730A93,086,39603083,3M60,684
10681732   1732A93,086,396030103,3M80,634
10681735   1735A93,086,396030103,3M80,630
10681738   1738A93,086,396030103,3M80,556
10681819   1819A98,391,42703062,8M50,976
10681820   1820A98,391,42703062,8M50,834
10681822   1822A98,391,42703062,8M50,810
10681824   1824A98,391,42703083,3M60,935
10681825   1825A98,391,42703083,3M60,854
10681828   1828A98,391,42703083,3M60,910
10681830   1830A98,391,42703083,3M60,858
10681832   1832A98,391,427030103,3M80,810
10681835   1835A98,391,427030103,3M80,840
10681838   1838A98,391,427030103,3M80,771
10681840   1840A98,391,427030123,3M100,772
10681842   1842A98,391,427030123,3M100,707
10681919   1919A103,396,45703062,8M51,022
10681920   1920A103,396,45703062,8M50,800
10681922   1922A103,396,45703062,8M50,999
10681924   1924A103,396,45703083,3M60,989
10681925   1925A103,396,45703083,3M61,020
10681928   1928A103,396,45703083,3M60,950
10681930   1930A103,396,45703083,3M60,870
10681932   1932A103,396,457030103,3M80,898
10681935   1935A103,396,457030103,3M80,808
10681938   1938A103,396,457030103,3M80,821
10681940   1940A103,396,457030123,3M100,834
10681942   1942A103,396,457030123,3M100,759
10682019   2019A108,4101,49753062,8M51,164
10682020   2020A108,4101,49753062,8M51,036
10682022   2022A108,4101,49753062,8M51,150
10682024   2024A108,4101,49753083,3M61,128
10682025   2025A108,4101,49753083,3M61,070
10682028   2028A108,4101,49753083,3M61,100
10682030   2030A108,4101,49753083,3M61,116
10682032   2032A108,4101,497530103,3M81,002
10682035   2035A108,4101,497530103,3M81,052
10682038   2038A108,4101,497530103,3M80,963
10682040   2040A108,4101,497530123,3M100,880
10682042   2042A108,4101,497530123,3M100,898
10682119   2119A113,4106,52753062,8M51,228
10682120   2120A113,4106,52753062,8M51,210
10682122   2122A113,4106,52753062,8M51,205
10682124   2124A113,4106,52753083,3M61,230
10682125   2125A113,4106,52753083,3M61,124
10682128   2128A113,4106,52753083,3M61,147
10682130   2130A113,4106,52753083,3M61,168
10682132   2132A113,4106,527530103,3M81,093
10682135   2135A113,4106,527530103,3M81,106
10682138   2138A113,4106,527530103,3M81,011
10682140   2140A113,4106,527530123,3M101,032
10682142   2142A113,4106,527530123,3M100,963
10682219   2219A118,0111,55803062,8M51,383
10682220   2220A118,0111,55803062,8M51,140
10682222   2222A118,0111,55803062,8M51,360
10682224   2224A118,0111,55803083,3M61,340
10682225   2225A118,0111,55803083,3M61,186
10682228   2228A118,0111,55803083,3M61,297
10682230   2230A118,0111,55803083,3M61,322
10682232   2232A118,0111,558030103,3M81,253
10682235   2235A118,0111,558030103,3M81,264
10682238   2238A118,0111,558030103,3M81,176
10682240   2240A118,0111,558030123,3M101,184
10682242   2242A118,0111,558030123,3M101,108
10682319   2319A123,4116,58803062,8M51,431
10682320   2320A123,4116,58803062,8M51,216
10682322   2322A123,4116,58803062,8M51,422
10682324   2324A123,4116,58803083,3M61,395
10682325   2325A123,4116,58803083,3M61,250
10682328   2328A123,4116,58803083,3M61,359
10682330   2330A123,4116,58803083,3M61,382
10682332   2332A123,4116,588030103,3M81,315
10682335   2335A123,4116,588030103,3M81,332
10682338   2338A123,4116,588030103,3M81,233
10682340   2340A123,4116,588030123,3M101,258
10682342   2342A123,4116,588030123,3M101,177
10682419   2419A128,3121,62803062,8M51,500
10682420   2420A128,3121,62803062,8M51,278
10682422   2422A128,3121,62803062,8M51,475
10682424   2424A128,3121,62803083,3M61,474
10682425   2425A128,3121,62803083,3M61,328
10682428   2428A128,3121,62803083,3M61,429
10682430   2430A128,3121,62803083,3M61,454
10682432   2432A128,3121,628030103,3M81,381
10682435   2435A128,3121,628030103,3M81,388
10682438   2438A128,3121,628030103,3M81,302
10682440   2440A128,3121,628030123,3M101,328
10682442   2442A128,3121,628030123,3M101,244
10682519   2519A134,0126,66803062,8M51,581
10682520   2520A134,0126,66803062,8M51,352
10682522   2522A134,0126,66803062,8M51,546
10682524   2524A134,0126,66803083,3M61,530
10682525   2525A134,0126,66803083,3M61,388
10682528   2528A134,0126,66803083,3M61,490
10682530   2530A134,0126,66803083,3M61,530
10682532   2532A134,0126,668030103,3M81,496
10682535   2535A134,0126,668030103,3M81,472
10682538   2538A134,0126,668030103,3M81,971
10682540   2540A134,0126,668030123,3M101,400
10682542   2542A134,0126,668030123,3M101,309


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn