Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezieller
Edelstahl ähnlich 1.4301 (V2A). Kaltgeschmiedet, nur minimal magnetisch.
Premium-Einfach-Rollenketten mit hoher chemischer Beständigkeit. In
gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Hauptabmessungen nach DIN ISO
606 (ex DIN 8187). Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter
den Standard-Ketten. Die angegebene zulässige Kraft sollte nicht
überschritten werden. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach
Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit
geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit
Innenglied endend. Temperaturbereich: -20° bis +400°. Bitte
beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )