Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, Buchsen aus Sintermetall. Selbstschmierende Einfach-Rollenketten in Premiumqualität. Nahtlose Sintermetallbuchsen getränkt mit NSF-H1 Hochleistungsschmierstoff. Speziell beschichtete Bolzen. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10° bis +150°. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10177000L
06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,38,90,39
10577000L
08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,917,80,70
10677000L
10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,122,20,95
10777000L
12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,628,91,25
10877000L
16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2836,15,460,02,70
10977000L
20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,195,03,85
11077000L
24 B-138,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,4014,6353,46,6160,07,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn