Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).
Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2,0 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl da
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10788108
857,649,78311230220
10788109
962,055,70371230300
10788110
1069,061,64421230400
10788111
1175,067,61461635520
10788112
1281,573,60521635600
10788113
1387,579,59581635800
10788114
1493,685,616416351000
10788115
1599,891,637016351190
10788116
16105,597,657516351000
10788117
17111,5103,678016351500
10788118
18118,0109,718016351600
10788119
19124,2115,758016351690
10788120
20129,7121,788016351800
10788121
21136,0127,829020402310
10788122
22141,8133,869020402450
10788123
23149,0139,909020402520
10788124
24153,9145,949020402650
10788125
25160,0152,009020402760
10788126
26165,9158,049520403090
10788127
27172,3164,099520403300
10788128
28178,0170,139520403400
10788130
30190,5182,259520403600
10788132
32203,3194,3510020404000
10788134
34214,6206,4610020404350
10788135
35221,0212,5210020404600
10788136
36226,8218,5810020404850
10788138
38239,0230,6910020405100
10788140
40251,3242,8110020405500


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn