Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Edelstahl 1.4301 (V2A). Ab Größe 16 B-1 mit Splintverschluss.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.p x b1
[mm]
p x b1
[Zoll]
Laschenhöhe hmax.
[mm]
Laschendicke s1/2
[mm]
Gewicht
[g]
10599003GL   08 B-1-GL12,7 x 7,751/2 x 5/1611,8 1,6010
10699003GL   10 B-1-GL15,875 x 9,655/8 x 3/814,71,7017
10799003GL   12 B-1-GL19,05 x 11,683/4 x 7/1616,01,8523
10899003GL   16 B-1-GL25,4 x 17,021" x 17,02mm21,04,15/3,172
10999003GL   20 B-1-GL31,75 x 19,561 1/4 x 3/426,44,50/3,5126


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn