Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Außenlaschen vernickelt. Innenlaschen brüniert.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
(
![](/App_Themes/Maedler/images/LEDgreen.gif)
freibleibend aus Lagervorrat /
![](/App_Themes/Maedler/images/LEDorange.gif)
kurzfristig lieferbar /
![](/App_Themes/Maedler/images/LEDred.gif)
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
|
Artikel |
|
Menge |
DIN / ISO-Nr. | Teilung p x innere Breite b1 [mm] | Teilung p x innere Breite b1 [Zoll] | Gewicht [g] |
| 10800300T | | ![](/App_Themes/Maedler/images/NVMiniCAD.gif) | 16 B-1 | 25,4 x 17,02 | 1" x 17,02 mm | 66 |
zur Gruppe