Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50). Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahl da
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
10888108
877,066,37421635500
10888109
985,074,37501635690
10888110
1093,082,19551635870
10888111
1199,590,146116401180
10888112
12109,098,146916401460
10888113
13117,0106,127816401810
10888114
14125,0114,158416402100
10888115
15133,0122,179216402490
10888116
16141,0130,2010020453190
10888117
17149,0138,2210020453360
10888118
18157,0146,2810020453610
10888119
19165,2154,3310020453820
10888120
20173,2162,3810020454070
10888121
21181,2170,4311020505030
10888122
22189,3178,4811020505360
10888123
23197,5186,5311020505590
10888124
24205,5194,5911020505920
10888125
25213,5202,6611020506210
10888126
26221,6210,7212020507020
10888127
27229,6218,7912020507270
10888128
28237,7226,8512020507680
10888130
30254,0243,0012020508420
10888132
32270,0259,1312025509250
10888134
34287,0275,2812025509930
10888135
35296,2283,36120255010470
10888136
36304,6291,44120255010950
10888138
38320,7307,59120255011710
10888140
40336,9323,73120255014050


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn