Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle, mit Korrosionsschutzbeschichtung. Premium-Einfach-Rollenketten, mit guter Korrosionsbeständigkeit. Trotzdem hochbelastbar. Laschen, Buchsen, Bolzen und Rollen mit besonders widerstandsfähiger Spezialbeschichtung gegen Feuchtigkeit und alkalische Reinigungsmittel. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Leistung und Abmessungen nach DIN. Dynamisch vorgereckt. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Temperaturbereich: -10° bis +60°. Größerer Temperaturbereich -10 bis + 230 °C auf Anfrage. Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m inkl. Verschlussglied.
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
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10166000N
06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2813,53,390,39
10566000N
08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,9190,70
10666000N
10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,1230,95
10766000N
12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,6311,25
10866000N
16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2836,15,4702,70
10966000N
20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,1983,85
11066000N
24 B-138,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,4014,6353,46,61677,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn