Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25 und verstärkt. Bei diesen Rädern sitzen die Zähne mittig auf der Kettenradscheibe.
Einbaufertig für Taper-Spannbuchse.
Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 18,5 mm, c = 3,5 mm, r3 = 32 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:
Film (3,5 Minuten)
Service:
Katalogseite
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )