|
Zweifach-Rollenketten Standard
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle. Hochwertige
Duplex-Rollenketten, vorgereckt nach DIN. Geschweifte Laschen (Größe 06
mit geraden Laschen). Die angegebene Bruchkraft [...]
|
|
Zweifach-Rollenketten Tsubaki GT4 Winner, Premium
Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Premium-Zweifach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Ab Größe 08 mit nahtlosen [...]
|
|
Norgren® Sammelgrundplatten für 2 x 3/2-, 5/2-, 5/3-Ventile
S ammelgrundplatten - erhältlich für 2 x 3/2-, 5/2-, 5/3-Ventile Max. Betriebsdruck: 10 bar (145 psi) Material: Grundplatten: Aluminium Umgebungs-/Medientemperatur: -10 … +50°C (+14... +122°F) Um das [...]
|
|