Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Verschlußglieder für Zweifach-Rollenkette Rostfrei ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Bei Kröpfgliedern reduzieren sich Leistung und Bruchkraft um 20%.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Gewicht
[g]
12099005   05 B-28,0 x 3,0-6
12199005   06 B-29,525 x 5,723/8 x 7/3215
12599005   08 B-212,7 x 7,751/2 x 5/1638
12699005   10 B-215,875 x 9,655/8 x 3/862
12799005   12 B-219,05 x 11,683/4 x 7/1699
12899005   16 B-225,40 x 17,021" x 17,02 mm183


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn