Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B2 = 15,4 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
12199112   1240,036,80251025110
12199113   1343,039,79281025141
12199115   1549,345,81341025202
12199120   2064,360,89491230473
12199125   2580,076,00641230804
12199130   3094,791,127912301222


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn