Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
[Nr.]
Bohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
12677115
1583,076,360025,50,3812101032
12677116
1688,081,370025,50,4216101242
12677117
1793,086,000025,50,4716101242
12677118
1898,391,420025,50,6016101242
12677119
19103,396,450025,50,7216101242
12677120
20108,4101,490025,50,8716101242
12677121
21113,4106,520025,51,0116101242
12677122
22118,0111,550025,51,1816101242
12677123
23123,4116,580025,51,3516101242
12677124
24128,3121,629032,01,4520121250
12677125
25134,0126,669032,01,5520121250
12677127
27144,0136,759032,01,9820121250
12677128
28148,7141,789032,02,0320121250
12677130
30158,8151,879032,02,6320121250
12677138
38199,2192,24108454,8025171565
12677145G
45235,0227,58110453,6125171565
12677157G
57296,0288,18124455,3025171565
12677176G
76392,1384,16160519,8030202075
12677183G
95488,5480,141605114,030202075


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn