Werkstoff: Stahl C45, Zähne induktiv gehärtet (ca. HRC 50).

Bohrungen vorgebohrt.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B2 = 25,5 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
12688108   847,041,482512400,19
12688109   952,646,423012400,27
12688110   1057,551,373512400,36
12688111   1163,056,343914400,45
12688112   1268,061,344414400,57
12688113   1373,066,324914400,70
12688114   1478,071,345414400,84
12688115   1583,076,365914400,99
12688116   1688,081,376416451,25
12688117   1793,086,396916451,47
12688118   1898,391,427416451,68
12688119   19103,396,457916451,90
12688120   20108,4101,498416452,14
12688121   21113,4106,528516452,30
12688122   22118,0111,559016452,59
12688123   23123,4116,589516452,87
12688124   24128,3121,6210016453,14
12688125   25134,0126,6610516453,48
12688127   27144,0136,7511020453,94
12688130   30158,8151,8712020454,87
12688132   32168,9161,9512020455,34
12688136   36189,1182,1512020456,38
12688138   38199,2192,2412020456,95


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn