Werkstoff: Stahl C45. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Verwendung: Für
zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten
(Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9,1 mm, c = 1,6
mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
Service:
Katalogseite
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )