Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
12710800   857,649,783112450,31
12710900   962,055,703712450,44
12711000   1069,061,644212450,59
12711100   1175,067,614716500,83
12711200   1281,573,615316501,03
12711300   1387,579,595916501,26
12711400   1493,685,616516501,52
12711500   1599,891,637116501,79
12711600   16105,597,657720502,04
12711700   17111,5103,678320502,37
12711800   18118,0109,718920502,71
12711900   19124,2115,759520503,08
12712000   20129,7121,7810020503,45
12712100   21136,0127,8210020503,70
12712200   22141,8133,8610020503,97
12712300   23149,0139,9011020504,51
12712400   24153,9145,9411020504,82
12712500   25160,0152,0012020505,41
12713000   30190,5182,2512020507,20
12713200   32203,3194,3513020508,00
12713800   38239,0230,69130255010,89
12714500   45282,5273,1011030638,33*
12715700   57354,0345,81120306310,53*
12717600   76469,9460,99135306316,04*
12718300   95585,1576,77135307021,0*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn