Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 10,8 mm, B2 = 30,3 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Bemerkung
12710800
857,649,783112450,31
12710900
962,055,703712450,44
12711000
1069,061,644212450,59
12711100
1175,067,614716500,83
12711200
1281,573,615316501,03
12711300
1387,579,595916501,26
12711400
1493,685,616516501,52
12711500
1599,891,637116501,79
12711600
16105,597,657720502,04
12711700
17111,5103,678320502,37
12711800
18118,0109,718920502,71
12711900
19124,2115,759520503,08
12712000
20129,7121,7810020503,45
12712100
21136,0127,8210020503,70
12712200
22141,8133,8610020503,97
12712300
23149,0139,9011020504,51
12712400
24153,9145,9411020504,82
12712500
25160,0152,0012020505,41
12713000
30190,5182,2512020507,20
12713200
32203,3194,3513020508,00
12713800
38239,0230,69130255010,89
12714500
45282,5273,1011030638,33*
12715700
57354,0345,81120306310,53*
12717600
76469,9460,99135306316,04*
12718300
95585,1576,77135307021,0*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn