Werkstoff: Stahl C43. Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt. Verwendung: Für zwei Einfach-Rollenketten nebeneinander. Nicht für Zweifach-Ketten (Duplex-Ketten) geeignet. Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.
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
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
12741200   1281,573,6020514432,90,91
12741300   1387,579,5920574432,91,12
12741400   1493,685,6120644432,91,33
12741500   1599,891,6320704432,91,57
12741600   16105,597,6520754432,91,84
12741700   17111,5103,6720814432,92,12
12741800   18118,0109,7120884432,92,42
12741900   19124,2115,7520944432,92,75
12742000   20129,7121,78201004432,93,09
12742100   21136,0127,82251064432,93,42
12742300   23149,0139,90251194432,94,21
12742500   25160,0152,00251304432,95,07


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn