Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Zähne gefräst.

Doppel-Kettenräder zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Ausführung für Taper-Spannbuchsen, zur schnellen und einfachen Montage. Die Taper-Spannbuchse muss separat bestellt werden.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
Bmax.
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
12777413   1387,579,593225,44533,90,941210
12777414   1493,685,613225,44533,91,161210
12777415   1599,891,634225,44533,91,181610
12777416   16105,597,654225,54533,91,491610
12777417   17111,5103,674225,44533,91,731610
12777418   18118,0109,715031,84533,91,622012
12777419   19124,2115,755031,84533,91,952012
12777420   20129,7121,786544,54533,91,702517
12777421   21136,0127,826544,54533,92,052517
12777423   23149,0139,906544,54533,92,852517
12777425   25160,0152,006544,54533,93,752517


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn