Werkstoff: Stahl C45. Verzahnung induktiv gehärtet (ca. 50 HRC). Zähne gefräst, Bohrungen vorgebohrt.
Verwendung: Doppel-Kettenräder mit Nabe zum Antrieb von Rollenbahnen oder ähnlichem, wo die Kraftübertragung von einer Antriebskette auf eine parallel laufende, versetzte Abtriebskette übertragen werden muss. Allgemeine Abmessungen: B1 = max. 11,1 mm, B2 = 38 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.