Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Zweifach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606. Werkstoffbedingt liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen separat bestellt werden.

1) Mit geraden Laschen.

2) Maximal-Wert am Verschlussglied.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[mm]
Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Innenglied- breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
b5
[mm]
Pt
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
12099000   05 B-28,0 x 3,0-4,775,0014,35,643,1 2)6,20,36
12199000   06 B-2 1)9,525 x 5,723/8 x 7/328,536,3523,810,243,3 2)11,80,78
12599000   08 B-212,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,5131,013,923,9 2)21,01,36
12699000   10 B-215,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,1636,216,594,1 2)29,01,82
12799000   12 B-219,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,0742,219,464,6 2)37,02,38
12899000   16 B-225,4 x 17,021" x 17,02 mm25,4515,8868,031,885,4 2)70,65,40


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn