Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,2 mm, B3= 25,6 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
13120800
828,624,8960,04
13121100
1137,533,8100,09
13121200
1240,536,8100,12
13121300
1343,539,8100,15
13121400
1446,542,8120,18
13121500
1549,545,81120,22
13121600
1652,548,82120,26
13121700
1755,551,83120,3
13121800
1858,654,85120,35
13121900
1961,657,87120,39
13122000
2064,660,89120,44
13122100
2167,663,91140,48
13122200
2270,666,93140,54
13122300
2373,769,95140,59
13122400
2476,772,97140,66
13122500
2579,776140,72
13122600
2682,779,02140,79
13122700
2785,782,04140,86
13122800
2888,885,07140,93
13122900
2991,888,09141,01
13123000
3094,891,12141,09
13123800
38119115,34161,81
13124000
40125,1121,4162,02
13124200
42132,1127,46162,25
13124500
45141,1136,54162,61
13124800
48150,2145,64162,99
13125700
57177,5172,91204,28
13127600
76235,1230,49257,83
13128300
95292,7288,082512,42


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn