Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 9 mm, B3 = 42,1 mm, c = 1,6 mm, r3 = 16 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
13620800
848,441,48120,23
13621200
1268,261,34120,67
13621300
1373,266,32120,81
13621400
1478,271,34120,97
13621500
1583,276,36121,14
13621600
1688,381,37161,29
13621700
1793,386,39161,49
13621800
1898,391,42161,7
13621900
19103,396,45161,92
13622000
20108,4101,49162,15
13622100
21113,4106,52162,4
13622200
22118,4111,55162,66
13622300
23123,5116,58162,94
13622400
24128,5121,62163,23
13622500
25133,6126,66163,53
13622700
27143,6136,75204,13
13622800
28148,7141,78204,47
13622900
29153,7146,83204,83
13623000
30158,8151,87205,2
13623500
35184177,1207,23
13623800
38199,1192,24258,55
13624500
45236227,582512,24
13625700
57296,6288,182520,06
13627600
76392,5384,163036,27
13628300
95488,5480,143057,32
13628800
114584,5576,133083,15


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn