Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G
enden, sind aus Grauguss GG25.
Einbaufertig für
Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene
Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine
Abmessungen: B1 = 11,1 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere
Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.
In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen:
Film
(3,5 Minuten)
Service:
Katalogseite
Katalogseite
Montageanleitung
CAD-Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )