Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Artikelnummern, die mit G enden, sind aus Grauguss GG25.

Einbaufertig für Taper-Spannbuchse. Die Taper-Spannbuchse ist für verschiedene Wellendurchmesser erhältlich und muss separat bestellt werden.
Allgemeine Abmessungen: B1 = 11,1 mm, B3 = 49,8 mm, c = 2 mm, r3 = 19 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle. Räder mit ND = 0 sind ohne Nabe.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
Spannbuchsentyp
[Nr.]
Bohrung min.
[mm]
Bohrung max.
[mm]
13777115   1599,891,620049,81,1116151242
13777117   17111,8103,670049,81,7520121250
13777119   19123,9115,730049,82,0220121250
13777121   21136,0127,810049,82,0925171565
13777123   23148,1139,900049,83,0025171565
13777125   25160,2151,990049,83,9825171565
13777127   27172,3164,0914051,03,9030202075
13777130   30190,4182,2414051,05,6430202075
13777138   38238,9230,6914051,011,630202075
13777145   45282,5273,1015951,017,830202075
13777145G   45282,5273,1016051,010,030202075
13777157G   57355,4345,8116051,011,530202075
13777176G   76469,9460,9916051,017,330202075
13777183G   95585,1576,1716076,018,630303075
13777188G   114700,6691,3616076,030,630303075


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn